Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| D - Außendurchmesser | 100 mm |
| d1 - Zapfendurchmesser | 36 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 43 mm |
| F - Innerer Hüllkreisdurchmesser | 48,5 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 46 mm |
| B1 - Gesamtlänge des Zapfens | 120 mm |
| B2 - Länge der Bolzenstange | 74 mm |
| G - Bezeichnung des Bolzengewindes | M36X1.5 |
| G1 - Gewindelänge des Zapfens | 38 mm |
| C1 - Abstand zwischen Rollenstirnfläche und Scheibenstirnfläche | 1,5 mm |
| m - Bezeichnung der Gewindeschmierbohrung | Rc 1/8 |
| e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe | 53 mm |
| h - Sechskantbohrung | 14 mm |
| R - Radius der Laufrolle | 500 mm |
| Max Anziehmoment | 630 N-m |
| Wälzlager mit/ohne Käfig | Sans |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 3,08 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 119 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 167 kN |
| Tragzahl balliger Lageraußenring | 13 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 2000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |