• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kurvenrolle, mit Achse

NUKR100XH/3AS - NTN

NUKR100XH/3AS

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
D - Außendurchmesser100 mm
d1 - Zapfendurchmesser36 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings43 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser48,5 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings46 mm
B1 - Gesamtlänge des Zapfens120 mm
B2 - Länge der Bolzenstange74 mm
G - Bezeichnung des BolzengewindesM36X1.5
G1 - Gewindelänge des Zapfens38 mm
C1 - Abstand zwischen Rollenstirnfläche und Scheibenstirnfläche1,5 mm
m - Bezeichnung der GewindeschmierbohrungRc 1/8
e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe53 mm
Max Anziehmoment14 N-m
Wälzlager mit/ohne KäfigSans
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse3,08 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl119 kN
C0r - Statische Tragzahl167 kN
Tragzahl zylindrischer Lageraußenring79 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C