Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| D - Außendurchmesser | 140 mm |
| d1 - Zapfendurchmesser | 48 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 57 mm |
| F - Innerer Hüllkreisdurchmesser | 65 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 60 mm |
| B1 - Gesamtlänge des Zapfens | 160 mm |
| B2 - Länge der Bolzenstange | 100 mm |
| G - Bezeichnung des Bolzengewindes | M48X1.5 |
| G1 - Gewindelänge des Zapfens | 52 mm |
| C1 - Abstand zwischen Rollenstirnfläche und Scheibenstirnfläche | 1,5 mm |
| n - Durchmesser der Axialschmierbohrung | 8 mm |
| m - Bezeichnung der Gewindeschmierbohrung | Rc 1/8 |
| e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe | 72,5 mm |
| R - Radius der Laufrolle | 500 mm |
| Max Anziehmoment | 1540 N-m |
| Wälzlager mit/ohne Käfig | Sans |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 7,98 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 201 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 294 kN |
| Tragzahl balliger Lageraußenring | 20 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 1500 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |