Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN D - Außendurchmesser 35 mm d1 - Zapfendurchmesser 16 mm C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings 18 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 19 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 19,5 mm B1 - Gesamtlänge des Zapfens 52 mm B2 - Länge der Bolzenstange 32,5 mm G - Bezeichnung des Bolzengewindes M16X1.5 G1 - Gewindelänge des Zapfens 17 mm B3 - Abstand zwischen Scheibenfläche und Radialschmierbohrung 8 mm C1 - Abstand zwischen Rollenstirnfläche und Scheibenstirnfläche 0,8 mm n - Durchmesser der Axialschmierbohrung 6 mm a - Durchmesser der Radialschmierbohrung 3 mm e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe 21 mm h - Sechskantbohrung 6 mm R - Radius der Laufrolle 500 mm Max Anziehmoment 52 N-m Wälzlager mit/ohne Käfig Sans Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,165 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 22,3 kN C0r - Statische Tragzahl 25,7 kN Tragzahl balliger Lageraußenring 3,2 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 5500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C