Kurvenrolle, mit Achse

NUKR47H/3AS - NTN

NUKR47H/3AS

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
D - Außendurchmesser47 mm
d1 - Zapfendurchmesser20 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings24 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser25,5 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings25,5 mm
B1 - Gesamtlänge des Zapfens66 mm
B2 - Länge der Bolzenstange40,5 mm
G - Bezeichnung des BolzengewindesM20X1.5
G1 - Gewindelänge des Zapfens21 mm
B3 - Abstand zwischen Scheibenfläche und Radialschmierbohrung9 mm
C1 - Abstand zwischen Rollenstirnfläche und Scheibenstirnfläche0,8 mm
n - Durchmesser der Axialschmierbohrung8 mm
a - Durchmesser der Radialschmierbohrung4 mm
e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe27 mm
h - Sechskantbohrung8 mm
R - Radius der Laufrolle500 mm
Max Anziehmoment98 N-m
Wälzlager mit/ohne KäfigSans
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,38 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl38,5 kN
C0r - Statische Tragzahl48 kN
Tragzahl balliger Lageraußenring4,7 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C