Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Nadellager, Kurvenrolle, vollrollig, Schlitz für Schlitzschraubendreher, Ölbohrung, zweiseitig gedichtet, zylindrischer Außenring
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN D - Außendurchmesser 62 mm d1 - Zapfendurchmesser 24 mm C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings 29 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 35 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 30,5 mm B1 - Gesamtlänge des Zapfens 80 mm B2 - Länge der Bolzenstange 49,5 mm G - Bezeichnung des Bolzengewindes M24X1.5 G1 - Gewindelänge des Zapfens 25 mm B3 - Abstand zwischen Scheibenfläche und Radialschmierbohrung 11 mm C1 - Abstand zwischen Rollenstirnfläche und Scheibenstirnfläche 0,8 mm n - Durchmesser der Axialschmierbohrung 8 mm a - Durchmesser der Radialschmierbohrung 4 mm e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe 38 mm Max Anziehmoment 178 N-m Wälzlager mit/ohne Käfig Sans Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,795 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 56,5 kN C0r - Statische Tragzahl 72,5 kN Tragzahl zylindrischer Lageraußenring 34,5 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C