Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN D - Außendurchmesser 72 mm d1 - Zapfendurchmesser 24 mm C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings 29 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 41,5 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 30,5 mm B1 - Gesamtlänge des Zapfens 80 mm B2 - Länge der Bolzenstange 49,5 mm G - Bezeichnung des Bolzengewindes M24X1.5 G1 - Gewindelänge des Zapfens 25 mm B3 - Abstand zwischen Scheibenfläche und Radialschmierbohrung 11 mm C1 - Abstand zwischen Rollenstirnfläche und Scheibenstirnfläche 0,8 mm n - Durchmesser der Axialschmierbohrung 8 mm a - Durchmesser der Radialschmierbohrung 4 mm e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe 44 mm h - Sechskantbohrung 8 mm Max Anziehmoment 178 N-m Wälzlager mit/ohne Käfig Sans Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 1,01 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 62 kN C0r - Statische Tragzahl 85,5 kN Tragzahl zylindrischer Lageraußenring 38,5 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C