Nadellager, Kurvenrolle, vollrollig, Schlitz für Schlitzschraubendreher, Ölbohrung, zweiseitig gedichtet, zylindrischer Außenring
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| D - Außendurchmesser | 72 mm |
| d1 - Zapfendurchmesser | 24 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 29 mm |
| F - Innerer Hüllkreisdurchmesser | 41,5 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 30,5 mm |
| B1 - Gesamtlänge des Zapfens | 80 mm |
| B2 - Länge der Bolzenstange | 49,5 mm |
| G - Bezeichnung des Bolzengewindes | M24X1.5 |
| G1 - Gewindelänge des Zapfens | 25 mm |
| B3 - Abstand zwischen Scheibenfläche und Radialschmierbohrung | 11 mm |
| C1 - Abstand zwischen Rollenstirnfläche und Scheibenstirnfläche | 0,8 mm |
| n - Durchmesser der Axialschmierbohrung | 8 mm |
| a - Durchmesser der Radialschmierbohrung | 4 mm |
| e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe | 44 mm |
| Max Anziehmoment | 178 N-m |
| Wälzlager mit/ohne Käfig | Sans |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 1,01 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 62 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 85,5 kN |
| Tragzahl zylindrischer Lageraußenring | 38,5 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 2400 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |