Kurvenrolle, mit Achse

NUKR90XH/3AS - NTN

NUKR90XH/3AS

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
D - Außendurchmesser90 mm
d1 - Zapfendurchmesser30 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings35 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser47,5 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings37 mm
B1 - Gesamtlänge des Zapfens100 mm
B2 - Länge der Bolzenstange63 mm
G - Bezeichnung des BolzengewindesM30X1.5
G1 - Gewindelänge des Zapfens32 mm
B3 - Abstand zwischen Scheibenfläche und Radialschmierbohrung15 mm
C1 - Abstand zwischen Rollenstirnfläche und Scheibenstirnfläche1 mm
n - Durchmesser der Axialschmierbohrung8 mm
a - Durchmesser der Radialschmierbohrung4 mm
e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe51 mm
h - Sechskantbohrung8 mm
Max Anziehmoment360 N-m
Wälzlager mit/ohne KäfigSans
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse1,96 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl101 kN
C0r - Statische Tragzahl151 kN
Tragzahl zylindrischer Lageraußenring59 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C