Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Nadellager, Kurvenrolle, vollrollig, Schlitz für Schlitzschraubendreher, Ölbohrung, zweiseitig gedichtet, sphärischer Außenring
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN D - Außendurchmesser 90 mm d1 - Zapfendurchmesser 30 mm C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings 35 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 47,5 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 37 mm B1 - Gesamtlänge des Zapfens 100 mm B2 - Länge der Bolzenstange 63 mm G - Bezeichnung des Bolzengewindes M30X1.5 G1 - Gewindelänge des Zapfens 32 mm B3 - Abstand zwischen Scheibenfläche und Radialschmierbohrung 15 mm C1 - Abstand zwischen Rollenstirnfläche und Scheibenstirnfläche 1 mm n - Durchmesser der Axialschmierbohrung 8 mm a - Durchmesser der Radialschmierbohrung 4 mm e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe 51 mm R - Radius der Laufrolle 500 mm Max Anziehmoment 360 N-m Wälzlager mit/ohne Käfig Sans Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 1,96 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 101 kN C0r - Statische Tragzahl 151 kN Tragzahl balliger Lageraußenring 11,4 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C