Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 30 mm D - Außendurchmesser 62 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 16 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 55,5 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 37,5 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 41,1 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,222 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 39 kN C0 - Statische Tragzahl 37,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 4,55 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 13000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 11000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 35 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 44 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 57 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1 mm
Industry Calcul Factors