Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Stahlblechkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 40 mm D - Außendurchmesser 80 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 18 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 70 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 50 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 54,2 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,396 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 48,5 kN C0 - Statische Tragzahl 43 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 5,2 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 11000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 9400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 46,5 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 56 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 73,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1 mm
Industry Calcul Factors