• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NUP208EG15C3 - SNR

NUP208EG15C3
Neu

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser80 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser49,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch54,2 mm
D1 - Innendurchmesser AR-Flansch67,8 mm
s - Maximaler axialer Versatz0 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0 mm
D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring0 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,4 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl62,2 kN
C0 - Statische Tragzahl55,4 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung6,8 kN
N ref - Thermische Referenzdrehzahl7600 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl11000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,727 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,273 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,318 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,659 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,409 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR46,5 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO56 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR73,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image