Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Stahlblechkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 45 mm D - Außendurchmesser 85 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 19 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 75 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 55 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 59 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,455 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 51 kN C0 - Statische Tragzahl 47 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 5,7 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 9900 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 8400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 51,5 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 61 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 78,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1 mm
Industry Calcul Factors