Einreihige Zylinderrollenlager

NUP209ET2XC3U - NTN

NUP209ET2XC3U

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser85 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings19 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser76,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser54,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch58,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,474 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl63 kN
C0 - Statische Tragzahl66,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung8,1 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung9000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung7600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR51,5 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO61 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR78,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image