• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NUP210EG15 - SNR

NUP210EG15

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser50 mm
D - Außendurchmesser90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings20 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser59,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch64,2 mm
D1 - Innendurchmesser AR-Flansch78 mm
s - Maximaler axialer Versatz0 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0 mm
D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring0 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,521 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl73,8 kN
C0 - Statische Tragzahl71,9 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung8,8 kN
N ref - Thermische Referenzdrehzahl6600 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl9200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,752 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,248 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,253 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,127 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,422 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR56,5 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO67 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR83,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image