Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Neu
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 50 mm D - Außendurchmesser 90 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 20 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 59,5 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 64,2 mm D1 - Innendurchmesser AR-Flansch 78 mm s - Maximaler axialer Versatz 0 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0 mm D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring 0 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,521 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 73,8 kN C0 - Statische Tragzahl 71,9 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 8,8 kN N ref - Thermische Referenzdrehzahl 6600 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 9200 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,752 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,248 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,253 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,127 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,422 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 56,5 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 67 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 83,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm
Industry Calcul Factors