• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NUP211EAT2XU - NTN

NUP211EAT2XU

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser55 mm
D - Außendurchmesser100 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings21 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser90 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser66 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch70,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,675 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl102 kN
C0 - Statische Tragzahl98,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung12 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung8900 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung6300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR61,5 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO63 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR92 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image