Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Stahlblechkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 60 mm D - Außendurchmesser 110 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 22 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 97,5 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 73,5 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 78,4 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,916 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 68,5 kN C0 - Statische Tragzahl 75 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 9,1 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 7600 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 6400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 68 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 80 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 102 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm
OE Equivalents ZF 0635.304.408 Industry Calcul Factors