Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Neu
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 65 mm D - Außendurchmesser 120 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 23 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 78,5 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 84,6 mm D1 - Innendurchmesser AR-Flansch 104 mm s - Maximaler axialer Versatz 0 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0 mm D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring 0 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 1,1 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 123 kN C0 - Statische Tragzahl 122 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 14,9 kN N ref - Thermische Referenzdrehzahl 5000 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 6900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,717 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,283 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,073 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,037 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,42 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 73 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 87 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 112 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors