Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 80 mm D - Außendurchmesser 140 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 26 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 127,3 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 95,3 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 101,7 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 1,63 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 139 kN C0 - Statische Tragzahl 167 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 19,8 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 5100 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 89 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 104 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 131 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors