Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 20 mm D - Außendurchmesser 47 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 18 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 41,5 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 26,5 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 29,5 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm Radiallagerluftklasse CN
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 38,5 kN C0 - Statische Tragzahl 31 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 3,75 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 19200 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 14000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 24 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 42 mm Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter 42,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm
Industry Calcul Factors