Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).
We apologise for any inconvenience caused.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Einreihige Zylinderrollenlager
NUP2205EAT2XU - NTN
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
NTN
d - Innendurchmesser
25 mm
D - Außendurchmesser
52 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings
18 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser
46,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser
31,5 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius
0,6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius
1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius
0,6 mm
Radiallagerluftklasse
CN
Masse
0,186 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl
41,5 kN
C0 - Statische Tragzahl
34,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung
4,25 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung
15600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung
11000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur
-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur
120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR
29 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter
31 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO
34 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR
47 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter