• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NUP2208EG15 - SNR

NUP2208EG15

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser80 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser49,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch54,2 mm
D1 - Innendurchmesser AR-Flansch67,8 mm
s - Maximaler axialer Versatz0 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0 mm
D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring0 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,505 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl80,9 kN
C0 - Statische Tragzahl77,6 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung9,5 kN
N ref - Thermische Referenzdrehzahl6300 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl11000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,727 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,273 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,318 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,659 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,409 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR46,5 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO56 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR73,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image