Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NUP2210C3U - NTN

NUP2210C3U

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Stahlblechkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser50 mm
D - Außendurchmesser90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser80,4 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser60,4 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch64,6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,62 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl71 kN
C0 - Statische Tragzahl73,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung9 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung8100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung6900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR56,5 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO67 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR83,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image