Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
NTN
d - Innendurchmesser
65 mm
D - Außendurchmesser
120 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings
31 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser
108,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser
78,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch
84,5 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius
0 mm
rs - Minimaler Rundungsradius
1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius
1,5 mm
Radiallagerluftklasse
CN
Masse
1,6 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl
176 kN
C0 - Statische Tragzahl
181 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung
22,1 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung
6700 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung
4800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur
-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur
120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR
73 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter
0 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO
0 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO
73 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR
112 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter