Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NUP2218C3U - NTN

NUP2218C3U

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Stahlblechkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser90 mm
D - Außendurchmesser160 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings40 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser143 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser107 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch114,2 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse3,223 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl219 kN
C0 - Statische Tragzahl248 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung28,3 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR99 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO116 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR151 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image