Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NUP2305ET2XU - NTN

NUP2305ET2XU

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser25 mm
D - Außendurchmesser62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings24 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser54 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser34 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch38 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,366 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl57 kN
C0 - Statische Tragzahl56 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung6,8 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung11000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung9700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR31,5 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO40 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR55,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image