Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 45 mm D - Außendurchmesser 100 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 36 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 88,5 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 58,5 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 64,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 1,339 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 137 kN C0 - Statische Tragzahl 153 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 18,7 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 6800 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 5700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 53 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 66 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 92 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors