Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
NTN
d - Innendurchmesser
60 mm
D - Außendurchmesser
130 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings
46 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser
115 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser
77 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch
84,6 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius
0 mm
rs - Minimaler Rundungsradius
2,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius
2,1 mm
Radiallagerluftklasse
CN
Masse
2,96 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl
263 kN
C0 - Statische Tragzahl
262 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung
32 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung
6200 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung
4400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur
-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur
120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR
71 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter
0 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO
0 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO
71 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR
119 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter