• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NUP304EAT2XU - NTN

NUP304EAT2XU

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser20 mm
D - Außendurchmesser52 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings15 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser45,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser27,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch31,1 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,176 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl37,5 kN
C0 - Statische Tragzahl26,9 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3,25 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung18000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung13000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR24 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter0 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO0 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO26,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR45,5 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter0 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image