Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 25 mm D - Außendurchmesser 62 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 17 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 54 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 34 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 38 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,248 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 41,5 kN C0 - Statische Tragzahl 37,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 4,55 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 13000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 11000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 31,5 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 40 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 55,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1 mm
Industry Calcul Factors