• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NUP307EG15 - SNR

NUP307EG15

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser35 mm
D - Außendurchmesser80 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings21 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser46,2 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch51,1 mm
D1 - Innendurchmesser AR-Flansch66,6 mm
s - Maximaler axialer Versatz0 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0 mm
D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring0 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,51 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl74,5 kN
C0 - Statische Tragzahl65,4 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung8 kN
N ref - Thermische Referenzdrehzahl7600 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl11000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,763 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,237 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,644 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,322 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,397 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR43 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO53 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR72 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image