Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
NTN
d - Innendurchmesser
45 mm
D - Außendurchmesser
100 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings
25 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser
88,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser
58,5 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius
1,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius
1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius
1,5 mm
Radiallagerluftklasse
C3
Masse
0,996 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl
115 kN
C0 - Statische Tragzahl
98,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung
12 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung
9100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung
6500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur
-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur
120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR
53 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter
57 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO
60 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR
92 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter