Einreihige Zylinderrollenlager

NUP309ET2XU - NTN

NUP309ET2XU

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser100 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings25 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser88,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser58,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch64,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,912 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl97,5 kN
C0 - Statische Tragzahl98,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung12 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung7600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung6500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR53 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO66 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR92 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image