Einreihige Zylinderrollenlager

NUP311EG1C3U - NTN

NUP311EG1C3U

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser55 mm
D - Außendurchmesser120 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings29 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser106,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser70,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch77,7 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse1,65 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl137 kN
C0 - Statische Tragzahl143 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung17,4 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung6300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR64 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO80 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR111 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image