Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 70 mm D - Außendurchmesser 150 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 35 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 133 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 89 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 98 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 3,1 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 242 kN C0 - Statische Tragzahl 222 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 26,2 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 6000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4200 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 81 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 81 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 139 mm Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter 0 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors