• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kurvenrolle, mit Innenring

NUTR304X/3AS - NTN

NUTR304X/3AS

Nadellager, Stützrolle, vollrollig, mit Innenring, zweiseitig gedichtet, zylindrischer Außenring

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser20 mm
D - Außendurchmesser52 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings24 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser25,5 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings25 mm
e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe27 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
Wälzlager mit/ohne KäfigSans
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,321 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl38,5 kN
C0r - Statische Tragzahl48 kN
Tragzahl zylindrischer Lageraußenring23,3 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C