Referenz OBK55.018
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Height (Driveshaft) | 115 mm |
| Bellows material | Caoutchouc |
| Fitting position | Roue |
| Innendurchmesser 1 | 26 mm |
| Innendurchmesser 2 | 84 mm |
| Version | 6 balls |
| Weight | 0,435 kg |
Automotive Compatibility
RenaultCLIOCLIO03/2009 => 11/2010--RenaultCLIOCLIO III => --RenaultKANGOOKANGOO I => --RenaultKANGOOKANGOO II02/2003 => 08/2015--RenaultLAGUNALAGUNA II => --RenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 10/2010--RenaultMEGANE IIMEGANE II => --RenaultMODUSMODUS 1 => --RenaultMODUSMODUS 2 => --RenaultSCENICSCENIC II => --