Referenz OBK65.001
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Height (Driveshaft) | 104 mm |
| Bellows material | Plastique |
| Innendurchmesser 1 | 23 mm |
| Innendurchmesser 2 | 69 mm |
| Version | 8 balls |
| Fitting position | Arrière droit |
| Weight | 0,31 kg |
OE Equivalents
Ford1534882Ford1565594Volvo30681132Volvo31259503Volvo31259504Volvo31325135Volvo31325135ACVolvo36000156Volvo36000931Ford6G9N4B402BAFordAG9N4B402AALand RoverAG9N4B402BAVolvo, FordP31259504Automotive Compatibility
FordKUGAKUGA => --FordKUGAKUGA I => --VolvoS60S60 => --VolvoS60 IIS60 II03/2010 => --VolvoS60 II Cross CountryS60 II Cross Country => --VolvoS80 IIS80 II => --VolvoV60V6003/2014 => 04/2015--VolvoV60 I Cross CountryV60 I Cross Country => --VolvoV60 IIV60 II08/2010 => 05/2018--VolvoV70V70 => --VolvoV70V70 II => --VolvoV70 IIIV70 III => --VolvoXC60XC60 => --VolvoXC60XC60 I => --VolvoXC60 I SUVXC60 I SUV => --VolvoXC60XC60 II08/2017 => --VolvoXC70XC70 => --VolvoXC70 IIXC70 II => --VolvoXC90XC90 => --VolvoXC90 IXC90 I04/2002 => 08/2014--VolvoXC90XC90 II08/2014 => --