
OJK54.002 - SNR
Gelenksatz
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Mit Ring | 1 |
| Length 2 (Driveshaft) | 92 mm |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 45 |
| Fitting position | Avant droit |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 53 mm |
| Verzahnung radseitig | 33 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 30 |
| Version | 6 balls |
| Innengewinde oder Außengewinde | M14x1,5 |
| Weight | 2,322 kg |