
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Joint lenght | 106 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 2,632 kg |
| Innengewinde oder Außengewinde | M16x1,5 |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 595 mm |
| Verzahnung radseitig | 36 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 27 |
| Version | 6 balls |
OE Equivalents
Audi, Volkswagen, Skoda, Seat1K0498099BVolkswagen1KM498099Audi8J0498099AAudi8J0498099XAutomotive Compatibility
AudiA1A1 I01/2010 => 10/2012--AudiA3A3 II => --AudiA3A3 III04/2014 => 06/2016--AudiQ3Q3 I => --AudiTTTT II07/2006 => 04/2013--AudiTTTT III01/2010 => 04/2013--DaewooLanosLanos08/1997 => 06/2005--Rover100 METRO100 METRO 108/1990 => 11/1998--Rover100 METRO100 METRO 208/1990 => 11/1998--SeatALTEAALTEA 103/2004 => 04/2013--SeatALTEAALTEA 202/2004 => 11/2013--SeatIBIZA IVIBIZA IV09/2012 => 04/2014--SeatLeonLEON II06/2005 => 04/2013--SeatToledoTOLEDO III08/2004 => 04/2013--SkodaOctaviaOCTAVIA II => --SkodaSUPERBSUPERB II => --SkodaYETIYETI03/2014 => --SkodaYETIYETI 104/2009 => 10/2013--SkodaYETIYETI 204/2009 => 10/2013--VolkswagenCADDYCADDY07/2010 => 04/2015--VolkswagenCADDYCADDY III01/2004 => 04/2015--VolkswagenCCCC01/2010 => 11/2016--VolkswagenEOSEOS 104/2006 => 04/2013--VolkswagenEOSEOS 210/2009 => 04/2013--VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLFGOLF 1 => --VolkswagenGOLFGOLF 2 => --VolkswagenGOLF VGOLF V09/2003 => 04/2013--VolkswagenGOLF VIGOLF VI => --VolkswagenJETTA IIIJETTA III07/2005 => 04/2013--VolkswagenJettaJETTA IV01/2010 => 04/2013--VolkswagenJettaJETTA V => --VolkswagenJettaJetta08/2006 => --VolkswagenPASSAT B7 Estate VanPASSAT B7 Estate Van => --VolkswagenPassatPASSAT V => --VolkswagenPassatPASSAT VI => --VolkswagenPassatPASSAT VII10/2017 => --VolkswagenPassatPassat10/2008 => 11/2014--VolkswagenSCIROCCOSCIROCCO => --VolkswagenSCIROCCO IIISCIROCCO III => --VolkswagenTiguanTIGUAN I => --VolkswagenTOURANTOURAN => --VolkswagenTOURANTOURAN I07/2003 => 04/2015--VolkswagenTOURANTOURAN II => --VolkswagenTiguanTiguan => --