
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Joint lenght | 106 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 1,674 kg |
| Innengewinde oder Außengewinde | M16x1,5 |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 507 mm |
| Verzahnung radseitig | 36 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 30 |
| Version | 6 balls |
OE Equivalents
Audi6Q0498099Seat, Volkswagen, Skoda, Audi6Q0498099DSkoda, Audi6Q0498099DXAutomotive Compatibility
AudiA2A2 => --SeatCORDOBACORDOBA II08/2002 => 10/2009--SeatIBIZAIBIZA => --SeatIBIZAIBIZA II06/1996 => 05/1999--SeatIBIZAIBIZA III08/2001 => 10/2009--SeatIBIZA IVIBIZA IV => --SeatIBIZA IV SCIBIZA IV SC => --SeatToledoTOLEDO IV06/2012 => 05/2015--SkodaFabiaFABIA I => --SkodaFABIA IIFABIA II => --SkodaFABIA II CombiFABIA II Combi => --SkodaFabiaFABIA III07/2014 => 06/2018--SkodaFABIA III PraktikFABIA III Praktik => --SkodaFabiaFabia => --SkodaPRAKTIKPRAKTIK02/2007 => 04/2015--SkodaRAPIDRAPID => --SkodaRAPIDRAPID 106/2012 => 05/2015--SkodaRAPID SpacebackRAPID Spaceback => --SkodaROOMSTERROOMSTER => --SkodaROOMSTERROOMSTER 104/2006 => 04/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER 204/2006 => 04/2015--VolkswagenGOLFGOLF II07/1988 => 06/1991--VolkswagenPoloPOLO IV => --VolkswagenPOLO VPOLO V => --VolkswagenPoloPOLO VI => --VolkswagenPoloPolo => --