
OJK54.014 - SNR
Gelenksatz
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 1295 mm |
| Fitting position | Avant droit |
| Weight | 1,842 kg |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 53 mm |
| Verzahnung radseitig | 36 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 30 |
| Version | 6 balls |
| Innengewinde oder Außengewinde | M20x1,5 |