Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Montageposition: radseitig | X |
Mit Ring | X |
Innengewinde oder Außengewinde | M16x1,5 |
Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 60 mm |
Version | 6 balls |
Länge 2 | 106,5 mm |
Verzahnung radseitig | 38 |
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 36 |
Anzahl der Pole Encoder | 48 |
Gewicht | 3,198 kg |