Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Fitting position | Avant droit |
| Joint lenght | 1355 mm |
| Weight | 1,791 kg |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 45 mm |
| Verzahnung radseitig | 22 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 22 |
| Version | 6 balls |
| Innengewinde oder Außengewinde | M20x1,5 |
OE Equivalents
Volkswagen, Skoda6U0498099AXAutomotive Compatibility
SkodaFAVORITFAVORIT02/1988 => 06/1995--SkodaFAVORITFAVORIT 112/1988 => 06/1995--SkodaFAVORITFAVORIT 212/1988 => 06/1995--SkodaFORMANFORMAN12/1988 => 06/1995--SkodaFeliciaFelicia => --SkodaPICK UP (136)PICK UP (136)09/1990 => 06/1995--VolkswagenCADDYCADDY05/1996 => 11/2000--