
OJK54.018 - SNR
Gelenksatz
Neu
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Fitting position | Avant gauche |
| Length 2 (Driveshaft) | 1295 mm |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 53 mm |
| Verzahnung radseitig | 22 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 30 |
| Version | 6 balls |
| Innengewinde oder Außengewinde | M20x1,5 |
| Weight | 1,691 kg |
OE Equivalents
Seat, Volkswagen6N0498099Volkswagen, Seat6N0498099XAutomotive Compatibility
Audi200200 II07/1984 => 06/1985--SeatAROSAAROSA 101/1997 => 05/2004--SeatAROSAAROSA 201/1997 => 05/2004--SeatCORDOBACORDOBA => --SeatCORDOBACORDOBA I => --SeatIBIZAIBIZA => --SeatIBIZAIBIZA II => --SeatINCAINCA => --VolkswagenCADDYCADDY II => --VolkswagenGOLFGOLF07/1981 => 06/1988--VolkswagenGOLFGOLF I => --VolkswagenGOLFGOLF II => --VolkswagenGOLF IIIGOLF III => --VolkswagenGOLF III VariantGOLF III Variant => --VolkswagenLUPOLUPO => --VolkswagenPassatPASSAT II07/1983 => 03/1988--VolkswagenPoloPOLO III => --VolkswagenPOLO III CLASSICPOLO III CLASSIC => --VolkswagenPOLO Van Estate VanPOLO Van Estate Van => --VolkswagenPoloPolo => --VolkswagenSantanaSantana07/1982 => 06/1983--VolkswagenVentoVento => --