OJK54.024 - SNR
Gelenksatz
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Length 2 (Driveshaft) | 91 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| Innengewinde oder Außengewinde | M14x1,5 |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 53 mm |
| Verzahnung radseitig | 33 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 30 |
| Version | 6 balls |
| Weight | 2,181 kg |
OE Equivalents
Audi893407311DAudi893498099BAudi893498099FAudi893498099HAutomotive Compatibility
Audi808008/1986 => 12/1989--Audi8080 II07/1983 => 02/1987--Audi8080 III07/1983 => 07/1991--Audi8080 IV08/1991 => 06/1995--Audi909007/1988 => 11/1991--Audi9090 II03/1987 => 11/1991--AudiCabrioletCABRIOLET 205/1991 => 08/1998--AudiCoupeCOUPE 107/1989 => 12/1995--AudiCoupeCOUPE 207/1989 => 12/1995--AudiCoupeCoupe07/1989 => 06/1991--