• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gelenksatz

OJK55.006 - SNR

OJK55.006
Referenz OJK55.006

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Length 2 (Driveshaft)159 mm
Fitting positionAvant gauche
Durchmesser Radlageranschlagsfläche60 mm
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite35
Verzahnung radseitig29
Länge 196 mm
Gelenkdurchmesser radseitig87 mm
Version8 balls
Innengewinde oder AußengewindeM22x1
Weight2,597 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzRenault391000490RRenault391000884RRenault391002423RRenault391003978RRenault391004169RRenault391004196RRenault391004850RRenault391005190RRenault391009398RRenault391011816RRenault391012894RRenault391013990RRenault391014576RRenault391015778RRenault391017898RRenault391018240RRenault391018508R

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungRenaultESPACEESPACE V02/2015 => --RenaultGRANDGRAND => --RenaultMEGANEMEGANE => --RenaultMEGANEMEGANE III08/2013 => 06/2016--RenaultMEGANEMEGANE IV => --RenaultSCENICSCENIC IV => --RenaultTALISMANTALISMAN => --