Referenz OJK55.020
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Length 2 (Driveshaft) | 138 mm |
| Fitting position | Roue |
| Innengewinde oder Außengewinde | M20x1 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 28 |
| Verzahnung radseitig | 23 |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 49 mm |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 76 mm |
| Länge 1 | 83 mm |
| Version | 6 balls |
| Weight | 1,94 kg |
OE Equivalents
Renault7711368363Renault7711368368Renault8200228534Renault8200228537Renault8200341698Renault8200378880Renault8200412476Renault8200684084Automotive Compatibility
RenaultCLIOCLIO => --RenaultCLIOCLIO III => --RenaultMODUSMODUS12/2008 => 10/2010--RenaultMODUS / GRAND MODUSMODUS / GRAND MODUS => --RenaultMODUSMODUS 1 => --RenaultMODUSMODUS 2 => --RenaultTWINGOTWINGO II06/2007 => 09/2014--